Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5599B-A0235722G
Design
Alpha exclusive®
Řazení
2P+PE
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Alpha exclusive®, slonová kost 5599B-A0235722G 1 439,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Alpha exclusive®, alabastrová 5599B-A0235724G 1 453,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Alpha exclusive®, palladium 5599B-A02357260 1 828,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, Alpha exclusive®, titanová 5599B-A02357266 1 814,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>