Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím

Na zakázku
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5598D-A2349P
Design
Reflex SI
Řazení
2P+PE
Varianta
oranžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, Reflex SI, alpská bílá 5598D-A2349B 1 280,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, Reflex SI, hnědá 5598D-A2349H 1 291,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, Reflex SI, zelená 5598D-A2349Z 1 327,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, Reflex SI, žlutá 5598D-A2349Y 1 324,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, Reflex SI, oranžová 5598D-A2349P 1 327,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT