Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu

Designový kryt i pod ním umístěný kryt svorek mají stejnou barvu. Usnadňuje to namontování krytu správné barvy po předchozí demontáži (např. při malování).
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5589B-A02357 Y
Design
Reflex SI
Řazení
2P+PE
Varianta
žlutá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, alpská bílá 5589B-A02357 B 630,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, hnědá 5589B-A02357 H 714,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, zelená 5589B-A02357 Z 871,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, žlutá 5589B-A02357 Y 695,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, oranžová 5589B-A02357 P 893,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT