Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, se signalizací provozního stavu

Na zakázku
Designový kryt i pod ním umístěný kryt svorek mají stejnou barvu. Usnadňuje to namontování krytu správné barvy po předchozí demontáži
(např. při malování).
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro jinou než svislou montáž je nutné doplnit objednací číslo poznámkou "s pružinou".
zobrazit více
Kód produktu
5589B-A02387 Z
Design
Reflex SI
Řazení
2P+PE
Varianta
zelená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, alpská bílá 5589B-A02387 B 748,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, zelená 5589B-A02387 Z 783,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, žlutá 5589B-A02387 Y 789,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, se signalizací provozního stavu, Reflex SI, oranžová 5589B-A02387 P 784,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT