Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CMA178695R1000
- Typové číslo
- CUED 216-6+RD216
- Řazení
- 2P+PE
- Varianta
- světle šedá
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 496,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 37,5 kB |