Košík 0

Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná

Stupeň krytí: IP 44
Barva: světle šedá (RAL 7035)
16 A, 400 V AC

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA178696R1000
Typové číslo
CUED 416-6+RD
Řazení
3P+N+PE
Varianta
světle šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, světle šedá 2CMA178696R1000 417,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6202
produktů
a 18 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
900
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT