Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami

Reziduální pracovní proud Idn: 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud)
Jmenovitý proud In: 16 A
Jmenovitá frekvence: 45-60 Hz
Vybavovací čas při 5× Idn: max. 30 ms
Jmenovitý zkratový proud: 3000 A
Odolnost proti impulsním proudům: 3 000 A, 8/20 us
Instalační poloha: libovolná
Teplota okolního prostředí: –25 °C až +40 °C
Stupeň ochrany krytím: IP 20
Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Vestavná hloubka: 32 mm
Ke svorkám L', N' lze připojit další zásuvky, které budou rovněž pod kontrolou proudového chrániče.
16 A, 230 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5526E-A02369 01
Design
Time®, Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5526E-A02369 01 2 745,00 Kč
Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, Element®, Time®, bílá / bílá 5526E-A02369 03 2 745,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT