Košík 0

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Výběh
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519B-A02357775
Design
Impuls
Řazení
2P+PE
Varianta
mechová černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, slonová kost 5519B-A0235772 401,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, alpská bílá 5519B-A0235774 401,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, šampaňská metalíza 5519B-A0235779 584,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, mechová bílá 5519B-A02357774 502,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, mechová černá 5519B-A02357775 502,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Impuls, saténová stříbrná 5519B-A02357783 562,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6227
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT