Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami

Na zakázku Hořlavost
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519E-A02357 25
Design
Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5519E-A02357 01 169,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Element®, Time®, bílá / bílá 5519E-A02357 03 169,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Element®, bílá / ledová šedá 5519E-A02357 04 183,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Element®, slonová kost / ledová bílá 5519E-A02357 21 199,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, Element®, kávová / ledová opálová 5519E-A02357 25 199,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1017
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT