Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem

Hořlavost
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519E-A02397 25
Design
Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5519E-A02397 01 186,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Element®, Time®, bílá / bílá 5519E-A02397 03 186,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Element®, bílá / ledová šedá 5519E-A02397 04 194,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Element®, slonová kost / ledová bílá 5519E-A02397 21 215,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, Element®, kávová / ledová opálová 5519E-A02397 25 215,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6243
produktů
a 18 designových řad
229
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
993
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT