Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem

Na zakázku
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5519E-A02352 26
Design
Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
lungo / mléčná bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5519E-A02352 01 197,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Element®, Time®, bílá / bílá 5519E-A02352 03 197,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, Time® Arbo, titanová 5519E-A02352 08 357,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, lungo / mléčná bílá 5519E-A02352 26 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, Time® Arbo, starostříbrná 5519E-A02352 32 354,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, Time® Arbo, šampaňská 5519E-A02352 33 354,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, Time® Arbo, antracitová 5519E-A02352 34 354,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s popisovým polem, Time®, ocelová 5519E-A02352 36 354,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1015
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT