Košík 0

Přístroj zásuvky ISDN koncové jednonásobné

pro připojení běžných koncových zařízení připojených k lince účastnického vedení rozvodu JTS
Pro připojení k vedení linky slouží šroubová svorka. Zařízení se připojuje standardní zásuvkou RJ-45 8p/8c.
200 mA, 130 V
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 0,75 mm² (18AWG)).
zobrazit více
Kód produktu
5013U-A00151
Řazení
1k

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj zásuvky ISDN koncové jednonásobné 5013U-A00151 386,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT