Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou

Hořlavost
IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm² Cu).
Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do sádrokartonu použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MKU 64 (dodává Kopos Kolín).
zobrazit více
Kód produktu
5513A-C02357 DH
Design
Tango®
Řazení
2x(2P+PE)
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Tango®, béžová 5513A-C02357 DH 220,50 Kč
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Tango®, šedá 5513A-C02357 SH 220,50 Kč
Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, Tango®, bílá 5513A-C02357 BH 228,80 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6463
produktů
a 17 designových řad
222
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
754
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT