Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, s víčkem

Na zakázku Hořlavost
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518-3929 D
Design
Praktik
Řazení
2P+PE
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, s víčkem, Praktik, béžová 5518-3929 D 196,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, s víčkem, Praktik, hnědá 5518-3929 H 196,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1006
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT