Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5520K-C03459 N
Design
Decento®
Řazení
2P+PE
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Decento®, bílá 5520K-C03459 994,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Decento®, bílá / přírodní buk 5520K-C03459 50 994,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Decento®, bílá / třešeň 5520K-C03459 52 994,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Decento®, černá 5520K-C03459 N 994,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT