Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

Na zakázku
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518E-A03459 26
Design
Time®
Řazení
2P+PE
Varianta
lungo / mléčná bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5518E-A03459 01 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Element®, Time®, bílá / bílá 5518E-A03459 03 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Time® Arbo, titanová 5518E-A03459 08 460,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, lungo / mléčná bílá 5518E-A03459 26 268,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Time® Arbo, starostříbrná 5518E-A03459 32 460,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Time® Arbo, šampaňská 5518E-A03459 33 460,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Time® Arbo, antracitová 5518E-A03459 34 460,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, ocelová 5518E-A03459 36 460,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT