Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518E-A03459 21
Design
Element®
Řazení
2P+PE
Varianta
slonová kost / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5518E-A03459 01 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Element®, Time®, bílá / bílá 5518E-A03459 03 229,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Element®, bílá / ledová šedá 5518E-A03459 04 244,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Element®, slonová kost / ledová bílá 5518E-A03459 21 268,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT