Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518M-A03459 72
Design
Neo® Tech
Řazení
2P+PE
Varianta
titanová / onyx

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo® Tech, titanová / onyx 5518M-A03459 72 326,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo® Tech, ocelová / teracotta 5518M-A03459 71 326,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo® Tech, ocelová / titanová 5518M-A03459 73 326,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo® Tech, onyx / titanová 5518M-A03459 74 326,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT