Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518M-A03459 43
Design
Neo®
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá / ledová oranžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, bílá / ledová bílá 5518M-A03459 01 190,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, bílá / ledová modrá 5518M-A03459 41 199,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, bílá / ledová zelená 5518M-A03459 42 199,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, bílá / ledová oranžová 5518M-A03459 43 199,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, bílá / ledová šedá 5518M-A03459 44 199,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Neo®, grafitová / ledová bílá 5518M-A03459 61 207,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT