Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami

16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518G-A03459 H1
Design
Swing®
Řazení
2P+PE
Varianta
hnědá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Swing®L, jasně bílá 5518G-A03459 B1 139,50 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Swing®L, krémová 5518G-A03459 C1 145,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Swing®L, béžová 5518G-A03459 D1 145,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Swing®L, světle šedá 5518G-A03459 S1 145,00 Kč
Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty (podle DIN), s clonkami, Swing®L, hnědá 5518G-A03459 H1 145,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT