Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontakty (podle DIN), s víčkem

Na zakázku
Pro průběžnou montáž
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518N-C03540 B
Design
Variant+
Řazení
2P+PE
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontakty (podle DIN), s víčkem, Variant+, bílá 5518N-C03540 B 226,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontakty (podle DIN), s víčkem, Variant+, šedá 5518N-C03540 S 226,00 Kč
Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochrannými kontakty (podle DIN), s víčkem, Variant+, modrá 5518N-C03540 M 226,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT