Košík 0

Zásuvka dvojnásobná IP 44, s bočními kontakty, s víčky

Na zakázku Hořlavost
16 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Nelze používat v ČR – pouze pro export.
zobrazit více
Kód produktu
5518-3029 D
Design
Praktik
Řazení
2P+PE
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka dvojnásobná IP 44, s bočními kontakty, s víčky, Praktik, béžová 5518-3029 D 361,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná IP 44, s bočními kontakty, s víčky, Praktik, hnědá 5518-3029 H 361,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6288
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
875
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT