Zásuvka centrálního vysávání

Kryt se základnou vysavačové zásuvky je určen pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm.
Základna je součástí dodávky.
zobrazit více
Kód produktu
5530E-A67107 25
Design
Element®
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Zásuvka centrálního vysávání, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5530E-A67107 01 662,00 Kč
Zásuvka centrálního vysávání, Element®, Time®, bílá / bílá 5530E-A67107 03 662,00 Kč
Zásuvka centrálního vysávání, Element®, bílá / ledová šedá 5530E-A67107 04 682,00 Kč
Zásuvka centrálního vysávání, Element®, slonová kost / ledová bílá 5530E-A67107 21 703,00 Kč
Zásuvka centrálního vysávání, Element®, kávová / ledová opálová 5530E-A67107 25 703,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT