Základna pro povrchovou montáž, pro 10-/12násobné ovládací prvky ABB-Tenton®

Na zakázku
Základna pro ovládací prvky ABB-Tenton® pro povrchovou montáž.
Určeno pro 10násobné ovládací prvky s LCD
nebo pro 12násobné ovládací prvky.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 167 × 90 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006330A0090
Typové číslo
SAB/A.0.1-884
Varianta
10-/12násobné / mechová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006330A0020
Na dotaz
2CKA006330A0020
2CKA006330A0090
Na dotaz
2CKA006330A0090
2CKA006330A0091
Na dotaz
2CKA006330A0091
2CKA006330A0092
Na dotaz
2CKA006330A0092

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou