Vývodka kabelová

Na zakázku
S odlehčovací sponou.
Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm².
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.
Upevnění šrouby nebo drápky.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001753A0172
Typové číslo
1749-774
Design
Impuls
Varianta
mechová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vývodka kabelová, Impuls, slonová kost 2CKA001753A0046 536,00 Kč
Vývodka kabelová, Impuls, alpská bílá 2CKA001753A5002 536,00 Kč
Vývodka kabelová, Impuls, šampaňská metalíza 2CKA001753A5481 627,00 Kč
Vývodka kabelová, Impuls, mechová bílá 2CKA001753A0172 627,00 Kč
Vývodka kabelová, Impuls, mechová černá 2CKA001753A0143 627,00 Kč
Vývodka kabelová, Impuls, saténová stříbrná 2CKA001753A0047 627,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT