Vysílač infračervený (IR) ruční, 10kanálový

Výběh Na zakázku
Na síťovém napájení nezávislé dálkové infračervené ovládání.
Pro infračervené přijímače typu 60xx.
Pro snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Pro snímače ABB i-bus® KNX s infračerveným rozhraním 632x-xxx,
6129-xx, 6135-xxx.
Ke spínání a stmívání až 10 spotřebičů ve 2 skupinách (1 až 5, 6 až 10).
Je možné programování a volba ze dvou pamětí pro scény.
Napájení: 4 alkalicko-manganové baterie IEC LR03 (nejsou součástí dodávky)
Čelní dosah: cca 15 m
Jmenovité napětí: 6 V DC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006020A1133
Typové číslo
6010-25-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač infračervený (IR) ruční, 10kanálový 2CKA006020A1133 2 966,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT