Vysílač RF čtyřkanálový, ruční

Výběh
Napájení: Li článek 3 V, typ CR2450 (součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 107,5 × 59 × 14 mm
zobrazit více
Kód produktu
3299-47918 75
Varianta
onyx / ocelová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, onyx / ocelová 3299-47918 75 1 697,00 Kč
Vysílač RF čtyřkanálový, ruční, ocelová / onyx 3299-47918 76 1 697,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT