Košík 0

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

Výběh Na zakázku
Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).
Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)
Počet ovládaných kanálů: 2
Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.
Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčíků nebo vrutů).
Neumísťovat na kovovou podložku!
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A21908 25
Design
Element®
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3299E-A21908 01 1 412,00 Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá 3299E-A21908 03 1 412,00 Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, bílá / ledová šedá 3299E-A21908 04 1 452,00 Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, slonová kost / ledová bílá 3299E-A21908 21 1 478,00 Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, kávová / ledová opálová 3299E-A21908 25 1 478,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6263
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT