Předzesilovač pro audiosignál

Výběh
Pro připojení externího zdroje signálu, např MP3 nebo DVD přehrávače.
Vestavná hloubka: 32 mm
IP 20
15 V DC (SELV)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0108
Typové číslo
8210 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Předzesilovač pro audiosignál 2CKA008200A0108 3 984,70 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6466
produktů
a 17 designových řad
222
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
743
elektromontérů
v našem klubu ABB
151
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT