Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69

32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166738R1000
Typové číslo
332P6W
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 67, 32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 16 A 2CMA166476R1000 353,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 32 A 2CMA166738R1000 401,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 63 A 2CMA166786R1000 1 093,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 125 A 2CMA166816R1000 1 985,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT