Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166476R1000
Typové číslo
316P6W
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 16 A 2CMA166476R1000 365,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 32 A 2CMA166738R1000 415,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 63 A 2CMA166786R1000 1 121,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 125 A 2CMA166816R1000 2 035,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT