Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69

125 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 16-50 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166828R1000
Typové číslo
4125P6W
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 125 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 16 A 2CMA166494R1000 363,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 32 A 2CMA166524R1000 411,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 63 A 2CMA166798R1000 1 182,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 125 A 2CMA166828R1000 2 238,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6282
produktů
a 18 designových řad
229
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
985
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT