Košík 0

Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166494R1000
Typové číslo
416P6W
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 16 A 2CMA166494R1000 433,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 32 A 2CMA166524R1000 488,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 63 A 2CMA166798R1000 1 405,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 67 / IP 69, IP 67, 125 A 2CMA166828R1000 2 659,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
943
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT