Vidlice průmyslová IP 44

63 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 4-16 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166742R1000
Typové číslo
263P6
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101947R1000 80,30 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103579R1000 193,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101975R1000 111,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103581R1000 281,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 63 A 2CMA166742R1000 603,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT