Vidlice průmyslová IP 44

Na zakázku
32 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-6 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA103581R1000
Typové číslo
232EP6B
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 32 A (černá)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101947R1000 78,30 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103579R1000 188,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101975R1000 108,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103581R1000 274,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 63 A 2CMA166742R1000 588,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT