Vidlice průmyslová IP 44

Na zakázku
16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA103584R1000
Typové číslo
316EP6B
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101956R1000 88,60 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA103584R1000 251,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101984R1000 118,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA103588R1000 313,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 63 A 2CMA166752R1000 644,50 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT