Vidlice průmyslová IP 44

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA101956R1000
Typové číslo
316EP6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101956R1000 90,90 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA103584R1000 257,50 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101984R1000 121,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA103588R1000 321,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 63 A 2CMA166752R1000 661,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT