Košík 0

Vidlice průmyslová IP 44

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA101967R1000
Typové číslo
416EP6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A 2CMA101967R1000 116,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 16 A (černá) 2CMA103591R1000 337,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A 2CMA101995R1000 147,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 32 A (černá) 2CMA103593R1000 397,00 Kč
Vidlice průmyslová IP 44, IP 44, 63 A 2CMA166764R1000 845,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6319
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
944
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT