Tlačítko signální/resetovací prosvětlené

Pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem
Prosvětlení plní úlohu uklidňovacího světla.
Funkce identifikace místa, ze kterého bylo voláno, je programovatelná.
Na ploše tlačítka je místo pro popisový štítek a barevné označovací pole.
15-28 V AC / 18-35 V DC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 1 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2TKA002095G1
Typové číslo
FAP 2001
Design
Reflex SI
Varianta
alpská bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Tlačítko signální/resetovací prosvětlené, Reflex SI, alpská bílá 2TKA002095G1 1 407,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT