Termostat univerzální se spínacími hodinami

Novinka
Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.
Zobrazení nastavené teploty a času.
Možnost zobrazení měřené teploty.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C v prostorovém režimu, +10 °C až +50 °C v podlahovém režimu.
Krok zobrazení a nastavení teploty: 0,1 °C
Podlahový teplotní snímač (je součástí dodávky): NTC 10 kΩ při 25 °C, délka kabelu 3 m, koncovka ∅ 6 × 21 mm.
Možnost výběru jiných předdefinovaných hodnot snímače teploty: 2 - 10 - 12 - 15 - 33 - 47 kOhm NTC, 2 kOhm PTC.
Provozní režimy: manuální, automatický, vypnuto.
Teplota: komfortní, noční (ECO).
Časový program: max. 4 změny teploty pro každý den nebo pro Po-Pá/So-Ne.
Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota podlahy, ovládání vnějším  kontaktem, adaptivní regulace, omezení nastavitelných teplot, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, nastavení velikost zátěže, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C.
Vestavná hloubka: 20 mm.
Výstup: spínací kontakt relé (v klidu bez napětí): 16 A (2 A).
230 V AC, 3vodičové zapojení.
zobrazit více
Kód produktu
2TKA00004033
Typové číslo
TC16-20U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Termostat univerzální se spínacími hodinami, 2TKA00004033 3 624,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT