Svodič přepětí OVR, typ T1

Svodič přepětí OVR s technologií QS
System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Jiskřiště
S výměnným modulem: Ne
S bezpečnostní rezervou: Ne
S pomocným kontaktem: Ne
Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ne
Typ svodiče přepětí: T1
Počet modulů: 4 (L1,L2,L3,N)
Impulsní proud Iimp (10/350): 25 kA
Maximální impulsní svodový proud Imax (8/20): 60 kA
Jmenovitý impulsní svodový proud In: 25 kA
Zhášecí následný proud Ifi: 50 kA
Ochranná úroveň Up: 2,5 kV
Jmenovité napětí Un: 230/400 V AC
Maximální trvalé pracovní napětí Uc: 255 V
Teplota okolí: -40…+80 °C
Skladovací teplota: -40…+80 °C
Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm2
Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm2
Utahovací moment: 3,5 Nm
Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11


zobrazit více
Kód produktu
2CTB815101R1600
Typové číslo
OVR T1 3N 25 255
Varianta
L1, L2, L3, N

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Svodič přepětí OVR, typ T1, L1, L2, L3, N 2CTB815101R1600 19 148,00 Kč
Svodič přepětí OVR, typ T1, L1, L2, L3 2CTB815101R1300 8 856,00 Kč
Svodič přepětí OVR, typ T1, L1, L2, L3, L4 2CTB815101R1400 19 148,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT