Stmívač pro regulovatelné LED žárovky, řadový (2-100 W/VA)

Paměť hodnoty jasu. Nastavitelná minimální a maximální úroveň jasu.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na náběžné nebo sestupné hraně (podle charakteru zátěže L nebo C).
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z vinutých či elektronických transformátorů.
Retrofitové LED zdroje a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Integrované tlačítko pro místní ovládání (s LED indikací provozních stavů).
Možnost kombinace se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0).
Integrovaným tlačítkem i externím ovládačem na svorce 1 lze kromě stmívání a spínání vyvolat následující funkce:
1. Usínání (snižování jasu až do vypnutí – 60 min z maxima)
2. Buzení (zvyšování jasu až na hodnotu v paměti – 30 min na maximum)
3. Schodišťové osvětlení s varováním před vypnutím (automatické zapnutí na volitelný jas po dobu 2 nebo 5 min, následuje pokles jasu na 80 % a plynulé snižování jasu po dobu 30 s až do vypnutí)
Ovládačem/spínačem na svorce 2 lze vyvolat následující funkce:
1. Centrální vypnutí (zapínací ovládač – vypnutí všech propojených přístrojů)
2. Úklidové osvětlení (spínač – zapnutí na 80 % maximálního jasu)
Možnost provedení resetu.
Externí ovládání na vstupech 1, 2 proti svorce com: napětím 8 - 230 V AC/DC (svorky jsou galvanicky odděleny od napájení)
Napětí 230 V AC použité pro externí ovládání musí mít stejnou fázi jako napájecí napětí.
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Šířka: 1 M

2 - 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC
2 - 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem L, C)
10 - 200 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
10 - 200 W/V·A pro mn halogenové žárovky (se zdrojem L, C)
3vodičové připojení (nutný vodič N)
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači. Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006590A0191
Typové číslo
6586-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Stmívač pro regulovatelné LED žárovky, řadový (2-100 W/VA), 2CKA006590A0191 2 420,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT