Přístroj stmívače pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu, s nezávislým tlačítkovým přepínačem

S nezávislým tlačítkovým přepínačem.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor.
Přepínací část přístroje lze kombinovat se střídavým přepínačem (spínačem řazení 6). Regulovaný výstup je na tomto spínači nezávislý.
Max. předřazené jištění: 10 A

Spínač: 6 A; stmívač: 60 - 400 W/V·A, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
Kryt může být osvětlen doutnavkou (je-li doutnavka zabudována v krytu nebo je součástí dodávky krytu).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006517A0018
Typové číslo
6517 U-101-500
Řazení
6+1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj stmívače pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu, s nezávislým tlačítkovým přepínačem, 2CKA006517A0018 1 930,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT