Stmívač univerzální centrální, řadový

Stmívač s pamětí pro uložení hodnoty osvětlení a minimální hodnoty osvětlení, s elektronickou ochranou před zkratem, přetížením a přehřátím, s automatickým rozlišením druhu zátěže, s funkcí plynulého zhášení.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinuté) nebo elektronické transformátory
Při použití šesti výkonových modulů 6590-0-0179 (6584) lze celkovou zatížitelnost zvýšit až na 3 kW/kV·A. Vzájemně lze propojit libovolně mnoho takto zatížených stmívačů, které mohou být připojeny na různé fáze.
Pro místní řízení lze použít násuvné ovládací moduly, které se objednávají samostatně (pro otočné, krátkocestné nebo programovatelné ovládání).
Pro vnější ovládání lze použít libovolný počet zapínacích ovládačů (řazení 1/0) nebo až pět přístrojů otočného podružného ovládání 6513-0-0590 (6592 U).

Upozornění
Pro zajištění spolehlivé funkce je nutné dostatečné odvádění ztrátového tepla při provozu.
U menších aplikací (do 3 kW/kV·A) většinou postačí ponechat mezi přístroji mezeru o šíři cca 2 modulů (38 mm).
V případě větších aplikací je nutné zabezpečit přívod chladného vzduchu do rozváděče pomocí ventilátoru, příp. použít klimatizaci.
V každém případě musí instalaci předcházet výpočet tepelných ztrát použitých přístrojů (cca 1,5 % příkonu svítidel) a poté výběr vhodné rozváděčové skříně na základě údajů výrobce.
Teplota vzduchu v rozváděči by neměla překročit 35 °C.
Doporučuje se použít ochranu před přepětím.

Využití v klasických instalacích i v systémových instalacích ABB i-bus® KNX nebo ABB Busch-Powernet® EIB s řídicím modulem 6197/11-102-500 či 6997/11-101-500, popř. s řídicím modulem 6597-500 (pro klasické instalace).
Jmenovité napětí: 230 V AC ±10 %, kmitočet 50 Hz
Jmenovitá zátěž: 60 až 500 W/V·A
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Vestavná hloubka: 68 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).
1 M = cca 18 mm

zobrazit více
Kód produktu
2CKA006590A0178
Typové číslo
6583-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Stmívač univerzální centrální, řadový 2CKA006590A0178 5 627,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT