Přístroj spínače žaluziového komfortního

Pro otočné ovládání žaluzií, rolet apod.
Samočinné rozpoznání koncových poloh. Manuální a automatický režim.
Snadné polohování v manuálním režimu: žaluzie se zastaví v poloze odpovídající natočení knoflíku.
Automatický režim: paměť pro dva zaznamenané pohyby, které se opakují ve 24hodinovém rytmu.
Nelze využít podružné ovládání.
Vhodné pro rekonstrukce.
Rezerva chodu: 45 min
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
300 V·A, 1,3 A (cos φ = 0,5), 230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006410A0390
Typové číslo
6419 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínače žaluziového komfortního 2CKA006410A0390 2 827,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT