Spínač trojpólový IP 65

Svorka N pro připojení středního vodiče je součástí spínače.
Pomocný kontakt se objednává zvlášť.
Kabelový vstup: 2x M25 / 2x M25
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 400 V: 16 A (25 A)
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 500 V: 16 A (25 A)
Ie pro AC-23A (AC-22A) při 690 V: 10 A (16 A)
Stupeň krytí: IP 65
690 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 10 mm²).
Náhrada za 990 133 03 (typ. č. BW 325 MW/TPN).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA142402R1000
Typové číslo
BW 325 W/TPN
Řazení
3
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač trojpólový IP 65, bílá 2CMA142402R1000 663,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT