Přístroj přepínače křížového tlačítkového

Vestavná hloubka: 29 mm
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Orientační doutnavka je přiložena ke krytu spínače.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001012A1630
Typové číslo
2001/7 U
Řazení
7, 7So

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj přepínače křížového tlačítkového 2CKA001012A1630 590,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT