Přístroj ovládače tlačítkového s přepínacím kontaktem, se svorkou N

Vestavná hloubka: 29 mm
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Orientační doutnavku nelze použít.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001413A0897
Typové číslo
2021/6 UK
Řazení
6/0So (1/0So)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj ovládače tlačítkového s přepínacím kontaktem, se svorkou N, 2CKA001413A0897 443,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT