Košík 0

Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem

Výběh Hořlavost
se svorkou N
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
zobrazit více
Kód produktu
3559N-C25511 M
Design
Variant+
Řazení
6S, 6So (1S, 1So)
Varianta
modrá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, bílá, bezšroubové svorky 3559N-C25511 B 180,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, šedá, bezšroubové svorky 3559N-C25511 S 182,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, modrá, bezšroubové svorky 3559N-C25511 M 180,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, Variant+, bílá 3558N-C25511 B 194,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, Variant+, šedá 3558N-C25511 S 196,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem, Variant+, modrá 3558N-C25511 M 195,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6209
produktů
a 18 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
913
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT