Přístroj přepínače střídavého tlačítkového se signalizační doutnavkou
- Status
- Výběh
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Orientační doutnavka je přiložena ke krytu spínače.
- Kód produktu
- 2CKA001022A0615
- Typové číslo
- 2001/6 UKGL-101
- Řazení
- 6S, 6SSo (1S, 1SSo)
POPIS
Vestavná hloubka: 29 mm
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Orientační doutnavka je přiložena ke krytu spínače.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 69,7 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 15,7 kB |